EC-PC 6/ 3-ST-BUS BK
-
Szigetelőelem
1083247
Szigetelősapka, szín: fekete, cikkcsalád: EC-PC 6/..-ST-BUS, szélesség: 36,4 mm
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A COMBICON dugaszolható csatlakozók a DIN EN 61984 szabvány értelmében kapcsolási teljesítmény nélküli dugaszolható csatlakozók (COC). Rendeltetésszerű használat mellett feszültség, illetve terhelés alatti állapotban csatlakoztatásuk és szétválasztásuk is tilos. |
| Termékcsalád | EC-PC 6/..-ST-BUS |
| Termékcsalád | COMBICON Connectors L |
| Pólusszám | 3 |
| Raszterméret | 0 mm |
| Sorok száma | 1 |
| Tulajdonságok | |
| IN névleges áramerősség | 32 A |
| UN névleges feszültség | 1000 V |
| Érintkező átmeneti ellenállás | 0,7 mΩ |
| Méretezési feszültség (III/3) | 1000 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 8 kV |
| Méretezési feszültség (III/2) | 1000 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 8 kV |
| Méretezési feszültség (II/2) | 1000 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 6 kV |
| Méretrajz |
|
| Raszterméret | 7,62 mm |
| Szélesség [w] | 36,4 mm |
| Magasság [h] | 27,07 mm |
| Hossz [l] | 13 mm |
| Beépítési magasság | 27,07 mm |
| Anyagadatok - kapcsolat | |
| Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Felszín minősége | merülőónozással |
| A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
| Az érintkezőrész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
| Anyagadatok - készülékház | |
| Szín (Ház) | fekete (9005) |
| Szigetelőanyag | PA |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
| GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
| Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
| 1. csatlakozás | |
| Szigetelőanyag | PA |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Termikus vizsgálat | C vizsgálati csoport | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Ellenőrzött pólusszám | 3 |
| Rövid idejű áramállóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Szigetelési ellenállás | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
| Hőmérsékleti ciklusok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Átütési távolságok és kúszóutak | | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 1000 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 8 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 8 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 12,5 mm |
| Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 1000 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 8 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 8 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 8 mm |
| Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 1000 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 6 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 5,5 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 5,5 mm |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Többszöri csatlakoztatás és kioldás | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Húzásvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 16 mm² / hajlékony / > 100 N |
| Dugaszolási és húzóerők | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| A ciklusok száma | 25 |
| Dugaszolási erő pólusonként kb. | 13 N |
| Húzóerő pólusonként kb. | 16 N |
| Forgatónyomaték-vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-3 (VDE 0613-2-3):2005-03 |
| Érintkezőtartó használat közben | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Érintkezőtartó használat közben Követelmény: >20 N |
A vizsgálaton megfelelt |
| Feliratozások tartóssága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Polarizáció és kódolás | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Szemrevételező vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Méretvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Gyorsulás | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Élettartam-vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 9,8 kV |
| R1 átmeneti ellenállás | 0,7 mΩ |
| R2 átmeneti ellenállás | 0,7 mΩ |
| Dugaszolási ciklusok | 25 |
| Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
| Klimatikus vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korróziós igénybevétel | 0,2 dm3 SO2 , 300 dm3/40 °C/1 ciklusra |
| Hőigénybevétel | 100 °C/168 h |
| Álló váltakozófeszültség | 4,26 kV |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 5 s |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Hőmérséklet | 650 °C |
| Hatástartam | 5 s |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (a deratinggörbe függvényében) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 40 °C (a vezető szigetelésétől függően) |
| Cikkszám | 1083247 |
| Csomagolási egység | 25 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
| Értékesítési kulcs | AAHZBK |
| Termékkulcs | AAHZBK |
| GTIN | 4055626816760 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2,949 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,22 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,05 kg CO2e |
Az Ön előnyei
Szerszám nélkül szerelhető az egyszerű érintésvédelem érdekében
Az alkalmazásnak megfelelő szigetelés az egyedileg eltávolítható szigetelősapkák révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51