SSM F1 SM
-
Szervomotor
2894418
Szinkron szervomotor akár 22,5 Nm névleges és 88 Nm maximális forgatónyomatékkal 230 V AC vagy 400 V AC feszültségre az A-Servo ill. Multi szervoszabályozókon történő működésre. Az opcionálisan szállítható külön ventilátorral a névleges forgatónyomaték akár 35,4 Nm-ig növelhető.