SF-M SET 2 - Szerszámkészlet
1212756

Betétes csavarhúzókészlet gyorscserélő befogóval,
89 mm hosszú lapos/kereszt/hatszögű/Torx® típusú bitek, 17 részes, övre tehető összehajtható tokban, tartalma: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89

Termékrészletek









Az Ön előnyei

A leggyakrabban használt csavarhúzó betétekkel
Csavarhúzó betét készlet, praktikus övtáskába csomagolva