CRIMPFOX-M SET
-
Krimpelőfogó-szett
1212093
Krimpelőfogó-készlet, részei: CRIMPFOX-M (fogó) és préselőbetétek 0,5 ... 2,5 mm2-es szigetelt kábelsaruhoz (1212074), 0,5 ... 6 mm2-es nem szigetelt kábelsaruhoz (1212079) 0,25 ... 10 mm2-es (1212080), ill. 16/25 mm2-es érvéghüvelyekhez (1212081).
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A számos betét univerzálisan alkalmazható helytakarékos szerszámmá teszi
A CRIMPFOX‑M krimpelő fogót a krimpelő betétek gyors és szerszám nélküli cseréje jellemzi