VS-PNRJ45R-OE-93K/3,0
-
Adatbusz-rendszerkábel
1405001
Sercos III patchkábel, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 sodrott (7 vezetékes), RAL 3020 (élénkpiros), RJ45-ös dugasz/IP20, döntött, szabad vezetékvégre, döntött, hossz: 3 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Érzékelő fajtája | Sercos |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szennyeződési fok | 1 |
Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
Mechanikai adatok | |
Dugaszerő jelérintkezőnként | 30,00 N |
Húzóerő jelérintkezőnként | 50 N |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 3,00 m |
Sercos III [93K] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Sercos III [93K] |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | kb. 1,55 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | közlekedési lámpa-piros (RAL 3020) |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
A párárnyékolás módja | Alumínium kasírozott poliészterfólia |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Max. érellenállás | ≤ 120 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 0,5 GΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 Hz-nél) |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 20 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 46 mm |
Tűzállóság | az UL 1685 (CSA FT 4) szerint |
Olajellenállóság | Feltételesen olajálló |
Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Cikkszám | 1405001 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNAAT |
Termékkulcs | ABNABA |
GTIN | 4046356733564 |
Tömeg/db (csomagolással) | 220 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 220 g |
Vámtarifaszám | 85444210 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51