VS-IP20-OE-94F-LI/2,0
-
Hálózati kábel
1415255
Konfekcionált Ethernet kábel, CAT6, árnyékolt, 4 érpáras, AWG 26 sodrott (7 eres), RAL 5021 (vízkék), RJ45 dugasz/IP20 szabad kábelvégre, Line, hossza: 2 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Átviteli sebesség | 1 GBit/s |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT6 |
Átviteli sebesség | 1 GBit/s |
Hullámellenállás | 100 Ω |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
1. csatlakozás | |
Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes, 8-pólusú |
Pólusszám | 8 |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Dugaszerő | 30 N (jelérintkezőnként) |
Húzóerő | 50 N (jelérintkezőnként) |
Szennyeződési fok | 2 |
Anyag Kapcsolat | CuSn |
Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
Anyag Érintkezőtartó | PC |
Anyag Ház | PA |
Szín (Ház) | szürke |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
2. csatlakozás | |
Kivitel | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 2,00 m |
Ethernet, 10 Gbit [94F] | |
Méretrajz |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet, 10 Gbit [94F] |
Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 4 érpár középen |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 51 mm |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
UN ECE-R 118.03 szerint | |
a CSA C 22.2 sz. 210-FT1 szerint | |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-404 szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-10 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1415255 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNABF |
Termékkulcs | ABNABF |
GTIN | 4046356474849 |
Tömeg/db (csomagolással) | 113 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 99,341 g |
Vámtarifaszám | 85444210 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51