SAC-4P-M 8MR/ 6,5-950/M 8FRHDM
-
Adatbusz-rendszerkábel
1574991
Adatbusz-rendszerkábel, INTERBUS, 4-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Dugasz derékszögű M8, kódolás: A, a Aljzat derékszögű M8, kábelhossz: 6,5 m, Vevői változat
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Érzékelő fajtája | INTERBUS |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Buszrendszer | INTERBUS |
Jel típusa/kategória | INTERBUS |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz derékszögű M8 |
Pólusszám | 4 |
Kódolási mód | A (Standard) |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat derékszögű M8 |
Pólusszám | 4 |
Vezetékhossz | 6,5 m |
INTERBUS [950] | |
Vezeték tömege | 41 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | INTERBUS [950] |
Vezető felépítése | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Feszültségellátás vezetékfelépítése | 19x 0,15 mm |
AWG feszültségellátás | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,14 mm² (Jelvezeték) |
2x 0,34 mm² (Feszültségellátás) | |
1x 0,38 mm² (Kitöltőszál) | |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,97 mm (Jelvezeték) |
1,25 mm (Feszültségellátás) | |
Vezeték külső átmérője | 5,20 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | piros-kék, zöld-sárga |
Szigetelés vastagsága | 0,24 mm (érszigetelés jelvezeték) |
0,25 mm (Érszigetelés feszültségellátás) | |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,75 mm |
Pársodratozás | 2 ér párban |
A párárnyékolás módja | Alumínium kasírozott poliészterfólia |
Teljes sodratozás | 2 pár a kitöltőszál körül |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Max. érellenállás | ≤ 150 Ω/km (Jelvezeték) |
≤ 58 Ω/km (Feszültségellátás) | |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Hullámellenállás | 75 Ω ±10 Ω (Jelvezeték) |
55 Ω ±10 Ω (Feszültségellátás) | |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7,5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 39 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 1000000, Hajlítási sugár: 110 mm, Mozgatás útja: 6 m, Mozgatási sebesség: 4 m/s, Gyorsulás: 4 m/s² |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-40 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1574991 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1BJA |
Termékkulcs | AF1BJA |
GTIN | 4046356433273 |
Tömeg/db (csomagolással) | 294 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 283,4 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51