Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FOC-SJ:14-ST/.../.../... - Optikai patchkábel
1417723

Konfekcionált optikai kábel, B típusú PROFINET kábel, PCF-szál 200/230 µm, SC-RJ/IP67 push-pull fémházról BFOC(ST)/IP20-ra, PVC külsőköpeny, halogénmentes, ózon- és UV-álló, helyhez kötött beltéri fektetéshez, változó hosszal

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Megbízható EMC-érzékeny alkalmazásokban is
Gyors adatátvitel az igényes alkalmazásokhoz
Rugalmas fektetés a PVC külső köpenynek köszönhetően
Egyedi mérési jegyzőkönyvvel
Univerzális installációs kábel fix beltéri és kültéri fektetésre (közvetlen földbe fektetés nem megengedett)
2,2 mm-es keresztmetszetű erek nagy tartósságú polivinil-kloridból (PVC)
PROFINET B típus hajlékony alkalmazásokhoz
Robusztus vezeték durva környezetben való használatra
Halogénmentes, ózon- és UV-álló