FOC-FS:A-FS:A-HB03/1,5 - Optikai patchkábel
1012910

Robusztus PCF installációs vezeték beltéri alkalmazásra, nagy szakítószilárdságú aramid húzó tehermentesítő elemekkel. Az egyes elemek rendkívül hajlékony FRNC anyagból készülnek. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, robusztus poliuretán (PUR) külső köpennyel, 2x F-SMA csatlakozóval konfekcionálva 2x F-SMA csatlakozóra, hossza: 1,5 m

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy megbízhatóság a kiváló minőségnek köszönhetően
Megbízható EMC-érzékeny alkalmazásokban is
Gyors adatátvitel az igényes alkalmazásokhoz
Univerzális installációs kábel fix beltéri és kültéri fektetésre (közvetlen földbe fektetés nem megengedett)
Nagy szakítószilárdságú aramid húzási tehermentesítő elemek
Halogénmentes, ózon- és UV-álló
Robusztus poliuretán (PUR) külső köpeny