HC-ALU 6 MOUNT 100 GY
-
Szerelési anyagok
2200911
Szerelőlábazat a HC-ALU falra szerelhető ház falra rögzítéséhez
Termékrészletek
Az Ön előnyei
alumínium strangprofil
100 mm ... 1000 mm hosszban kapható, igény szerint egyedi méretben
A következő beépítési szélességekben kapható: 53,5 mm … 161 mm
védettség: IP65-ig
kézi-, illetve falra szerelt házként használható
igény szerint EMC-tömítéssel