SAC-8P-MS/ 0,3-285/FS SH SCO
-
Szenzor/aktor kábel
1403359
Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PUR, rendkívül hajlékony, szürke RAL 7001, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 0,3 m, Csavart érpárú kábel
Termékrészletek
| Pólusszám | 8 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 2 A |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
| Pólusszám | 8 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | A |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M12 SPEEDCON |
| Pólusszám | 8 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | A |
| Vezetékhossz | 0,3 m |
| PUR szürke árnyékolt [285] | |
| Méretrajz |
|
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PUR szürke árnyékolt [285] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
| 1x 0,25 mm² (Kitöltőszál) | |
| Vezeték külső átmérője | 7,60 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PES |
| Elemi ér, szín | fehér-barna, zöld-sárga, szürke-rózsaszín, kék-piros |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 4 érpár középen |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km |
| Névleges feszültség - kábel | 350 V |
| Vizsgálófeszültség | 1200 V |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7,5 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 57 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 3000000, Hajlítási sugár: 100 mm, Mozgatás útja: 1,2 m, Mozgatási sebesség: 1,4 m/s, Gyorsulás: 2 m/s² |
| Olajellenállóság | nagyon jó ellenállóság olaj és vegyszerek ellen |
| Egyéb ellenállóság | Ózon- és UV-ellenálló |
| tapadásszegény | |
| kopásálló | |
| karcolásálló | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -40 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| Cikkszám | 1403359 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CMA |
| Termékkulcs | AF1CMA |
| GTIN | 4046356649018 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 56 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 54,8 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51