SAC-8P-M12MS/5,0-513/M12FS SH8
-
Szenzor/aktor kábel
1409744
Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 5 m, Vevői változat
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 8 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 30 V AC |
30 V DC | |
IN névleges áramerősség | 2 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 8 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
Pólusszám | 8 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 5 m |
PUR halogénmentes fekete [513] | |
Vezeték tömege | 49 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 7 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [513] |
Vezető típusa | Kerek kábel |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 7x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,02 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 6,00 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Töltőszál anyaga | PE |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | fehér, barna, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, kék |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm |
Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,38 mm |
Teljes sodratozás | 7 ér a kitöltőszál körül |
Árnyékolás anyaga | Al19PES23 |
Max. érellenállás | ≤ 78 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 GΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 60 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 30000, Hajlítási sugár: 50 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
a DIN EN 50267-2-1 szerint | |
Tűzállóság | az UL-Style 20549 szerint |
az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis- és mikróbaellenálló |
tengervíznek ellenálló | |
Különleges tulajdonságai | vonóláncos használatra nem alkalmas |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Cikkszám | 1409744 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CMA |
Termékkulcs | AF1CMA |
GTIN | 4046356881012 |
Tömeg/db (csomagolással) | 256,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 260,6 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51