SAC-8P-M12MS/ 3,0-285 SH
-
Szenzor/aktor kábel
1191690
Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PUR, rendkívül hajlékony, szürke RAL 7001, árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 3 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Alkalmazás | Standard |
Pólusszám | 8 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 30 V AC |
30 V DC | |
IN névleges áramerősség | 2 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 8 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 3 m |
PUR szürke árnyékolt [285] | |
Méretrajz |
|
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PUR szürke árnyékolt [285] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
1x 0,25 mm² (Kitöltőszál) | |
Vezeték külső átmérője | 7,60 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PES |
Elemi ér, szín | fehér-barna, zöld-sárga, szürke-rózsaszín, kék-piros |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 4 érpár középen |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 350 V |
Vizsgálófeszültség | 1200 V |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7,5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 57 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 3000000, Hajlítási sugár: 100 mm, Mozgatás útja: 1,2 m, Mozgatási sebesség: 1,4 m/s, Gyorsulás: 2 m/s² |
Olajellenállóság | nagyon jó ellenállóság olaj és vegyszerek ellen |
Egyéb ellenállóság | Ózon- és UV-ellenálló |
tapadásszegény | |
kopásálló | |
karcolásálló | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1191690 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CMA |
Termékkulcs | AF1CMA |
GTIN | 4063151243418 |
Tömeg/db (csomagolással) | 246,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 272,1 g |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51