SAC-5P-M12MS/0,3-PUR/FS SH BK
-
Szenzor/aktor kábel
1403568
Szenzor/aktor kábel, 5 pólusú, PUR, halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, egyenes M12-es dugasz, A kódolású, egyenes M12-es aljzatra, A kódolású, vezeték hossza: 0,3 m
Termékrészletek
| Pólusszám | 5 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
| Pólusszám | 5 |
| Kódolási mód | A |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
| Pólusszám | 5 |
| Kódolási mód | A |
| Vezetékhossz | 0,3 m |
| PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 43 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 5 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 5x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,27 mm ±0,02 mm (Jelvezeték) |
| Vezeték külső átmérője | 5,25 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete, szürke |
| Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,50 mm |
| Teljes sodratozás | 5 ér a kitöltőszál körül |
| Optikai árnyékolás | 80 % |
| Max. érellenállás | max. 57 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | 70 GΩ*km (20 °C-nál) |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V (20 °C-nál) |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 3000 V (20 °C-nál) |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm (+60 °C-ig) |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 52 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
| Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±180 °/m, Csavarási ciklus: ≥5000000, Csavarási ciklusok gyakorisága: 35 Ciklus/min |
| Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
| a DIN EN 50267-2-1 szerint | |
| Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
| Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
| hidrolízis- és mikróbaellenálló | |
| tengervíznek ellenálló | |
| feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
| kopásálló | |
| Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
| szilikonmentes | |
| Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
| Alacsony tapadású felület | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1403568 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CKA |
| Termékkulcs | AF1CKA |
| GTIN | 4046356659291 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 40,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 40,9 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51