SAC-5P-M12MS/ 2,0-811/M12FR
-
Szenzor/aktor kábel
1104134
Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR halogénmentes, ellenáll a hegesztőfém cseppeknek, narancssárga RAL 2003, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, kábelhossz: 2 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 5 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 5 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat derékszögű M12 |
Pólusszám | 5 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 2 m |
PUR halogénmentes, rendkívül hajlékony, ellenáll a hegesztőfém cseppeknek, narancssárga [811] | |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 5 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes, rendkívül hajlékony, ellenáll a hegesztőfém cseppeknek, narancssárga [811] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 5x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,55 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 6,90 mm ±0,1 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | narancssárga RAL 2003 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete, szürke |
Teljes sodratozás | 5 ér a kitöltőszál körül |
Max. érellenállás | kb. 57 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 300 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 3000 V (Szikravizsgálat) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 35 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 69 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s², Környezeti hőmérséklet: ≤ 60 °C |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | az UL FT-2 szerint |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis- és mikróbaellenálló |
Különleges tulajdonságai | A köpeny hegesztőcsepp-álló, újrahasznosítható, matt, tapadásmentes, dörzsölésnek ellenálló, lángálló és önkioltó |
szilikon- és kadmiummentes | |
Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
≤ 60 °C (kábel, energiavezető láncokban történő használatra) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Cikkszám | 1104134 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CDA |
Termékkulcs | AF1CDA |
GTIN | 4055626970271 |
Tömeg/db (csomagolással) | 130,98 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 130,98 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51