SAC-4P-MSD/0,6-PUR SCO
-
Szenzor/aktor kábel
1405353
Szenzor / aktor kábel, 4 pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, „D” kódolású egyenes M12-es SPEEDCON dugasz, szabad vezetékvégre, kábelhossz: 1,5 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | D |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 250 V AC |
250 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Max. érellenállás | 58 Ω/km |
Mechanikai adatok | |
Hajlítási ciklusok max. száma | 4000000 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
Pólusszám | 4 |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | D |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 1,5 m |
PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,27 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,20 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,50 mm |
Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
Max. érellenállás | ≤ 58 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 1 GΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 21 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 42 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 42 mm, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±180 °/m, Csavarási ciklus: ≥2000000, Csavarási ciklusok gyakorisága: 35 Ciklus/min |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
a DIN EN 50267-2-1 szerint | |
Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
hidrolízis- és mikróbaellenálló | |
feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
tapadásszegény | |
kopásálló | |
Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
szilikonmentes | |
Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
hajlékony | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Cikkszám | 1405353 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CCA |
Termékkulcs | AF1CCA |
GTIN | 4046356741736 |
Tömeg/db (csomagolással) | 33,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 33,22 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51