SAC-4P-MS/ 4,7-28T SCO RAIL
-
Szenzor/aktor kábel
1049264
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 4,7 m, Vasúti alkalmazásokhoz
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 4 |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 4,7 m |
RADOX® fekete csavart érpár [28T] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 80 kg/km |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | RADOX® fekete csavart érpár [28T] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,18 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,5 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,4 mm |
Vezeték külső átmérője | 7,20 mm ±0,3 mm |
Külső köpeny, anyaga | PE-X |
Külső köpeny, szín | fekete |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE-X |
Elemi ér, szín | fehér 1-fehér 2, fehér 3-fehér 4 |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 2 érpár 2 kitöltőszállal középen |
Max. érellenállás | ≤ 40,1 Ω/km |
Névleges feszültség - kábel | 600 V AC (Ér - föld, U0) |
1000 V AC (Ér - ér, U) | |
≤ 720 V AC (Ér-föld) | |
≤ 1200 V AC (Ér - ér, Um) | |
≤ 900 V DC (Ér - föld, V0) | |
≤ 1500 V DC (Ér-ér) | |
Vizsgálófeszültség | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 4 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 22 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 29 mm |
Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 120 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1049264 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CCA |
Termékkulcs | AF1CCA |
GTIN | 4055626662305 |
Tömeg/db (csomagolással) | 405,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 405,3 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
SCIP | c6d9141d-cff1-4cba-bbab-d917eeb6d6b7 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51