SAC-4P-M12MS/ 1,0-800/M12FS-2L
-
Szenzor/aktor kábel
1065856
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, hegesztőszikra-álló, rendkívül hajlékony, szürke RAL 7001, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a 2 LED, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, a 2 LED, kábelhossz: 1 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 4 |
Állapotjelzés | 2 LED |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 4 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
Pólusszám | 4 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 1 m |
Nagy rugalmasságú PUR, szürke [800] | |
Méretrajz |
|
Megjegyzés | A nagyon tartós külső köpeny miatt ezt a vezetéket csak 5 cm-es szakaszokban lehet lecsupaszítani. |
Vezeték tömege | 33,5 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | Nagy rugalmasságú PUR, szürke [800] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,3 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 4,80 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
Max. érellenállás | kb. 53 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 2000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7,5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 20 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 36 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 7,5 x D, Mozgatás útja: 5 m, Mozgatási sebesség: 3,3 m/s, Gyorsulás: 5 m/s² |
Hajlítási ciklusok max. száma: 15000000, Hajlítási sugár: 50 mm, Mozgatás útja: 0,9 m, Mozgatási sebesség: 5 m/s, Gyorsulás: 30 m/s² | |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±360 °/m, Csavarási ciklus: 1000000, Csavarási ciklusok gyakorisága: 35 Ciklus/min |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
szilikonmentes | |
Különleges tulajdonságai | Hegesztési szikrának ellenálló kábelköpeny, újrahasznosítható, matt, kis adhéziójú, lángálló és önkioltó |
szilikon- és kadmiummentes | |
Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1065856 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CCA |
Termékkulcs | AF1CCA |
GTIN | 4055626731254 |
Tömeg/db (csomagolással) | 22,22 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51