SAC-4P-M 8MS/ 0,2-PVC/M 8FS
-
Szenzor/aktor kábel
1400506
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, Dugasz egyenes M8, kódolás: A, a Aljzat egyenes M8, kábelhossz: 0,2 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M8 |
Pólusszám | 4 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M8 |
Pólusszám | 4 |
Vezetékhossz | 0,2 m |
PVC fekete [PVC] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 33 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 14x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,40 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
≥ 0,76 mm (Külső köpeny) | |
Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
Max. érellenállás | max. 79 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 22 mm |
Tűzállóság | az UL-Style 2464 szerint |
Olajellenállóság | EN 60811-2-1 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-10 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1400506 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1BCA |
Termékkulcs | AF1BCA |
GTIN | 4046356499002 |
Tömeg/db (csomagolással) | 14,58 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 14,58 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51