SAC-4P-5,0-B20/M12FS BR-SM
-
Szenzor/aktor kábel
1416264
Szenzor/aktor kábel, PVC, szürke RAL 7001, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 5 m, Vevői változat
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
UN névleges feszültség | 250 V AC |
250 V DC | |
Védőkapcsolás | nem kapcsolt |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 5 m |
PVC szürke [500] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC szürke [500] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,26 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,70 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,76 mm |
Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
Max. érellenállás | max. 57 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 200 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 24 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 47 mm |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1416264 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CCA |
Termékkulcs | AF1CCA |
GTIN | 4055626177168 |
Tömeg/db (csomagolással) | 184,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 181,3 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51