SAC-4P- 3,0-511/M12FS FB
-
Szenzor/aktor kábel
1552434
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PVC alapú különleges keverék, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 3 m, élelmiszeripari felhasználásra, nemesacél recés csavarral
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Alkalmazás | Élelmiszeripar |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Vezetékcsatlakozás | |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12-csatlakozó) |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
Pólusszám | 4 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 3 m |
fekete PVC, FDA [511] | |
Méretrajz |
|
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | fekete PVC, FDA [511] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,52 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,20 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC alapú különleges keverék |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1500 V |
Olajellenállóság | jó olajállóság |
Egyéb ellenállóság | UV álló |
szilikonmentes | |
Különleges tulajdonságai | FDA megfelelőség |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1552434 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CCA |
Termékkulcs | AF1CCA |
GTIN | 4046356155854 |
Tömeg/db (csomagolással) | 126,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 126,6 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51