SAC-4P-10,0-PVC/M 8FS BK VA
-
Szenzor/aktor kábel
1401472
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M8, kódolás: A, kábelhossz: 10 m
Termékrészletek
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | szabad vezetékvég |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M8 |
| Pólusszám | 4 |
| Kódolási mód | A |
| Vezetékhossz | 10 m |
| PVC fekete [PVC] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 33 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 14x 0,15 mm |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PVC |
| Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
| Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
| ≥ 0,76 mm (Külső köpeny) | |
| Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
| Max. érellenállás | max. 79 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
| Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 22 mm |
| Tűzállóság | az UL-Style 2464 szerint |
| Olajellenállóság | EN 60811-2-1 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -10 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Cikkszám | 1401472 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1BCA |
| Termékkulcs | AF1BCA |
| GTIN | 4046356557337 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 289,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 229 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51