SAC-4P-10,0-600/M 8FS VA 0,34 - Szenzor/aktor kábel
1322620

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PP-EPDM, szürke RAL 7035, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M8, kódolás: A, kábelhossz: 10 m, Higiénikus kialakítás, Műanyag recés csavarral

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
A világos színnek köszönhetően –a szennyeződések gyorsan felismerhetők.