SAC-3P-MS/23,3-28R SCO RAIL
-
Szenzor/aktor kábel
1048880
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 23,3 m, Vasúti alkalmazásokhoz
Termékrészletek
| Pólusszám | 3 |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | A |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | szabad vezetékvég |
| Vezetékhossz | 23,3 m |
| RADOX® fekete, árnyékolt [28R] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 51 kg/km |
| Pólusszám | 3 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | RADOX® fekete, árnyékolt [28R] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,18 mm |
| AWG jelvezeték | 20 |
| Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,5 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,43 mm |
| Vezeték külső átmérője | 5,30 mm ±0,3 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PE-X |
| Külső köpeny, szín | fekete |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE-X |
| Elemi ér, szín | fehér 1, fehér 2, fehér 3 |
| Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
| Max. érellenállás | ≤ 40,1 Ω/km |
| Névleges feszültség - kábel | 600 V AC (Ér - föld, U0) |
| 1000 V AC (Ér - ér, U) | |
| ≤ 720 V AC (Ér-föld) | |
| ≤ 1200 V AC (Ér - ér, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Ér - föld, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (Ér-ér) | |
| Vizsgálófeszültség | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 4 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 16 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 22 mm |
| Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 50305, 9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
| A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
| A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
| Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
| NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
| NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
| Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 120 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Cikkszám | 1048880 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CBA |
| Termékkulcs | AF1CBA |
| GTIN | 4055626661339 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 197 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 197 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| SCIP | 8d15f150-f064-4085-b00c-5f0f42323ca5 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51