SAC-3P-M8MR4P/3,5-PUR/M 8FS SH - Szenzor/aktor kábel
1424762

Szenzor-/aktorkábel, 3 pólusú, halogénmentes PUR, feketésszürke RAL7021, árnyékolt, M8-as hajlított dugasz, M8-as egyenes aljzatra, kábelhossz: 3,5 m, a dugasz 4 pólusos kivitelű

Termékrészletek







Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben