SAC-8P-P12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Szenzor/aktor kábel
1649304

Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12 Push-Pull, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a push-pull gyorsreteszeléssel történő szerelésnek köszönhetően