SAC-8P-M12MS/ 0,2-PUR
-
Szenzor/aktor kábel
1530139
Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 0,2 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 8 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 30 V AC |
30 V DC | |
IN névleges áramerősség | 2 A |
Max. érellenállás | 78 Ω/km |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 8 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 0,2 m |
PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 46 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 8x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,90 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Töltőszál anyaga | PE |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | fehér, barna, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, kék, piros |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,80 mm |
Teljes sodratozás | 8 ér a kitöltőszál körül |
Max. érellenállás | ≤ 78 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 1 GΩ*km (20 °C-nál) |
Hullámellenállás | 100 Ω +15 % (1 MHz-en) |
Vezetékkapacitás | ≤ 70 pF/m |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 8 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 48 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 59 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 59 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±180 °/m, Csavarási ciklus: ≥1000000, Csavarási ciklusok gyakorisága: 35 Ciklus/min |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
a DIN EN 60332-2-2 (20 s) szabvány szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
hidrolízis- és mikróbaellenálló | |
feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
tapadásszegény | |
kopásálló | |
Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
szilikonmentes | |
Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
hajlékony | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1530139 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Termékkulcs | AF1CFA |
GTIN | 4017918989873 |
Tömeg/db (csomagolással) | 29,89 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 29,89 g |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51