SAC-5P- 5,0-PUR/AD-2L 180
-
Szenzor/aktor kábel
1444157
Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz AD (nyomáskapcsoló), a 2 LED, kábelhossz: 5 m
Termékrészletek
| Pólusszám | 5 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | TPU |
| Szelepdugasz tokozat anyaga | TPU |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga | PA 6 |
| Érintkezőfelület anyaga | Sn |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Állapotjelzés | 2 LED |
| Állapotjelzéssel | igen |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | szabad vezetékvég |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Szelepdugasz AD (nyomáskapcsoló) |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Sn (Érintkezőfelület) | |
| PA 6 (Érintkezőtartó) | |
| TPU (Ház) | |
| Vezetékhossz | 5 m |
| PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 44,8 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Pólusszám | 5 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 28x 0,15 mm |
| AWG jelvezeték | 20 |
| Vezeték-keresztmetszet | 5x 0,5 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
| Vezeték külső átmérője | 5,30 mm ±0,02 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, fekete 3, fekete 4, zöld/sárga |
| Teljes sodratozás | 5 csavart érpár |
| Max. érellenállás | 39 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | legalább 20 MΩ*km |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
| Vizsgálófeszültség | ≥ 1200 V |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26,5 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 53 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 15000000, Hajlítási sugár: 50 mm, Mozgatás útja: 0,9 m, Mozgatási sebesség: 5 m/s, Gyorsulás: 30 m/s² |
| Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
| Tűzállóság | az UL-Style 20549 szerint |
| Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
| Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
| hidrolízis- és mikróbaellenálló | |
| messzemenően olajálló | |
| feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
| Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
| szilikonmentes | |
| Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 85 °C (Szelepdugasz) |
| -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
| -15 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Dugaszolható szelepcsatlakozó | |
| Szabványmegnevezés | Szelepdugasz |
| Szabványok / rendelkezések | EN 175301-803 |
| Cikkszám | 1444157 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Termékkulcs | AF1DBA |
| GTIN | 4046356525541 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 240,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 240,4 g |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51