SAC-5P- 1,5-PVC/M12FS BK
-
Szenzor/aktor kábel
1513321
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 60 V |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
Pólusszám | 4 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 1,5 m |
PVC fekete [PVC] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 51 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 5 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 5x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,45 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,90 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete, zöld/sárga |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,76 mm |
Teljes sodratozás | 5 ér a kitöltőszál körül |
Max. érellenállás | max. 58 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 200 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 59 mm |
Tűzállóság | az UL-Style 2464 szerint |
az UL 758/1581 FT1 szabvány szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint,168 óra 90 °C mellett |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1513321 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Termékkulcs | AF1CDA |
GTIN | 4017918910945 |
Tömeg/db (csomagolással) | 107,46 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 107,46 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51