SAC-4P-M12MS/ 2,0-500/FS-2L BK
-
Szenzor/aktor kábel
1400539
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PVC, szürke RAL 7001, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a 2 LED, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, a 2 LED, kábelhossz: 2 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 24 V AC |
24 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | 2 LED |
Állapotjelzéssel | igen |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 4 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
Pólusszám | 4 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 2 m |
PVC szürke [500] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC szürke [500] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,26 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,70 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,76 mm |
Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
Max. érellenállás | max. 57 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 200 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 24 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 47 mm |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1400539 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Termékkulcs | AF1CCA |
GTIN | 4046356500036 |
Tömeg/db (csomagolással) | 100,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 98,4 g |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51