SAC-4P-10,0-PVC/AD
-
Szenzor/aktor kábel
1567429
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PVC, fekete, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz AD (nyomáskapcsoló), kábelhossz: 10 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor/aktor kábel szelepdugaszokkal |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | TPU |
Szelepdugasz tokozat anyaga | PBT |
Érintkező anyaga | CuSn |
Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga | PBT |
Érintkezőfelület anyaga | Ag |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 24 V |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Szelepdugasz AD (nyomáskapcsoló) |
Anyag | CuSn (Érintkező) |
Ag (Érintkezőfelület) | |
PBT (Érintkezőtartó) | |
PBT (Ház) |
Vezetékhossz | 10 m |
PVC fekete [PVC] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 34,9 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Pólusszám | 2 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 16x 0,20 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,5 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,80 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | fekete |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, kék |
Max. érellenállás | 39 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1200 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 24 mm |
Tűzállóság | a DIN VDE 0482 szabvány szerint |
a DIN EN 50265-2-1 szabvány szerint | |
Olajellenállóság | messzemenően olajálló |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C (Szelepdugasz) |
kábel, fix kiépítéshez | |
Kábel, változtatható kiépítéshez |
Dugaszolható szelepcsatlakozó | |
Szabványmegnevezés | Szelepdugasz |
Szabványok / rendelkezések | EN 175301-803 |
Cikkszám | 1567429 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab |
Termékkulcs | AF1DBA |
GTIN | 4046356325844 |
Tömeg/db (csomagolással) | 780 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 222,22 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51