SAC-3P-MS/ 3,5-PUR/BI-1L-Z SCO
-
Szenzor/aktor kábel
1401303
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 3,5 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor/aktor kábel szelepdugaszokkal |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | TPU |
Szelepdugasz tokozat anyaga | TPU |
Fogantyútest anyaga | TPU |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Érintkező anyaga | CuSn |
Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga | PA 6.6 |
Érintkezőfelület anyaga | Sn |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 24 V |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Állapotjelzés | 1 LED |
Állapotjelzéssel | igen |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Szelepdugasz BI (11 mm) |
Anyag | CuSn (Érintkező) |
Sn (Érintkezőfelület) | |
PA 6.6 (Érintkezőtartó) | |
TPU (Ház) | |
Védőkapcsolás | Z-dióda |
Vezetékhossz | 3,5 m |
PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 28x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,5 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 4,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | 39 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | min. 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 1200 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 22,5 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 45 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 15000000, Hajlítási sugár: 50 mm, Mozgatás útja: 0,9 m, Mozgatási sebesség: 5 m/s, Gyorsulás: 30 m/s² |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | a DIN VDE 0482 szabvány szerint |
a DIN EN 50265-2-1 szabvány szerint | |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
Egyéb ellenállóság | messzemenően olajálló |
feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-20 °C ... 85 °C (Szelepdugasz) | |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-15 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1401303 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Termékkulcs | AF1DMA |
GTIN | 4046356547307 |
Tömeg/db (csomagolással) | 135,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 135,1 g |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51