SAC-3P-M12Y/2X0,6-150/M 8FS PF
-
Szenzor/aktor kábel
1574768
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, sugárzással térhálósított, narancssárga RAL 2003, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M8, kábelhossz: 0,6 m
Termékrészletek
Terméktípus | Elosztó kábellel |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 2 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 3 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M8 |
Pólusszám | 3 |
Vezetékhossz | 0,6 m |
PUR sugárzással térhálósított halogénmentes narancssárga [150] | |
Méretrajz |
|
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR sugárzással térhálósított halogénmentes narancssárga [150] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,05 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 4,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | narancssárga RAL 2003 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | max. 57 Ω/km |
Névleges feszültség - kábel | 250 V (AC) |
Vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 5 perc) |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 13,5 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 53 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 44 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Tűzállóság | a DIN VDE 0472 szabvány 804. része szerint |
Egyéb ellenállóság | UV álló |
Különleges tulajdonságai | szilikonmentes |
sugárzással térhálósított | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 105 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-50 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-40 °C ... 105 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1574768 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Termékkulcs | AF1COA |
GTIN | 4046356432184 |
Tömeg/db (csomagolással) | 60,47 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 60,47 g |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060313 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51