SAC-3P-M12MS/ 2,0-140/M12FS
-
Szenzor/aktor kábel
1502442
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR/PVC, sárga, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 2 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 250 V AC |
250 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 3 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
Pólusszám | 3 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 2 m |
PUR/PVC sárga [140] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 37 kg/km |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR/PVC sárga [140] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,52 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,20 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | sárga |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
≥ 0,38 mm (Külső köpeny) | |
kb. 0,45 mm (Belső köpeny) | |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | max. 57,3 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 2500 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 52 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 2000000, Hajlítási sugár: 52 mm, Mozgatás útja: 5 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1502442 |
Csomagolási egység | 20 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | AF1CBA |
GTIN | 4017918815080 |
Tömeg/db (csomagolással) | 85,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 85,1 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51