SAC-3P-M12MS/0,6-140/BI-1L-S
-
Szenzor/aktor kábel
1526855
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR/PVC, sárga, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a 1 LED, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 0,6 m
Termékrészletek
| Pólusszám | 3 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | TPU |
| Szelepdugasz tokozat anyaga | PBT |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga | PBT |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 24 V |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Állapotjelzés | 1 LED |
| Állapotjelzéssel | igen |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
| Pólusszám | 3 |
| Kódolási mód | A |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Szelepdugasz BI (11 mm) |
| Pólusszám | 3 |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ag (Érintkezőfelület) | |
| PBT (Érintkezőtartó) | |
| PBT (Ház) | |
| Védőkapcsolás | Z-dióda |
| Vezetékhossz | 0,6 m |
| PUR/PVC sárga [140] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 37 kg/km |
| Pólusszám | 3 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PUR/PVC sárga [140] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,52 mm ±0,02 mm |
| Vezeték külső átmérője | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | sárga |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PVC |
| Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
| Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
| ≥ 0,38 mm (Külső köpeny) | |
| kb. 0,45 mm (Belső köpeny) | |
| Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
| Max. érellenállás | max. 57,3 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V |
| Vizsgálófeszültség | 2500 V |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 52 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 2000000, Hajlítási sugár: 52 mm, Mozgatás útja: 5 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| -20 °C ... 80 °C (Szelepdugasz) | |
| kábel, fix kiépítéshez | |
| Kábel, változtatható kiépítéshez | |
| Cikkszám | 1526855 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
| Termékkulcs | AF1DMA |
| GTIN | 4017918955793 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 68 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 68 g |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51