SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FR 0,2 AE
-
Szenzor/aktor kábel
1402862
Szenzor/aktor kábel, 3 pólusú, halogénmentes PUR, feketésszürke RAL 7021, szabad kábelvég 0,2 m érvéghüvelyekkel, a másik oldalon derékszögű M8-as aljzat, a vezeték hossza: 5 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Max. érellenállás | 77,6 Ω/m |
Mechanikai adatok | |
Hajlítási ciklusok max. száma | 4000000 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat derékszögű M8 |
Pólusszám | 3 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 5 m |
PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 3,60 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm (Érszigetelés) |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,50 mm |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Teljes sodratozás sodrathosszúsága | 40 mm |
Max. érellenállás | ≤ 78 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 GΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 18 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 36 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 44 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±180 °/m, Csavarási ciklus: ≥2000000, Csavarási ciklusok gyakorisága: 35 Ciklus/min |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis- és mikróbaellenálló |
savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló | |
tengervíznek ellenálló | |
feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
szilikonmentes | |
Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1402862 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Termékkulcs | AF1BBA |
GTIN | 4046356633970 |
Tömeg/db (csomagolással) | 120,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 119,1 g |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51