SAC-12P-MS/ 11,5-35T/FS SH SCO
-
Szenzor/aktor kábel
1423638
Szenzor/aktor kábel, 12-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 11,5 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 12 |
UN névleges feszültség | 30 V AC |
30 V DC |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
Pólusszám | 12 |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 SPEEDCON |
Pólusszám | 12 |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 11,5 m |
PUR/PVC - fekete, csavart vezetékpár [35T] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 87 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 12 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PUR/PVC - fekete, csavart vezetékpár [35T] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 18x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 12x 0,14 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 8,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | fehér-barna, zöld-sárga, szürke-rózsaszín, kék-piros, fekete-lila, szürke/rózsaszín-piros/kék |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 6 érpár a kitöltőszál körül |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Max. érellenállás | ≤ 142 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 10 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | 42 V AC |
Vizsgálófeszültség | 1500 V AC |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 43 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 85 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 2000000, Hajlítási sugár: 85 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Tűzállóság | a DIN EN 60332-1-2 szabvány szerint |
a VW-1 szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis- és mikróbaellenálló (az EN 50396 szabvány szerint) |
Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1423638 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
Termékkulcs | AF1CNA |
GTIN | 4055626351261 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 092,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 092,6 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51