OTTA 6-T/SB
-
Bontókapocs
1146204
Bontókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke
Termékrészletek
| Terméktípus | Szemes sarus csatlakozású sorkapocs |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| Csatlakozási mód | Csapos csatlakozó |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,1 mm² ... 5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Névleges áram | 41 A |
| Maximális terhelőáram | 41 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 1000 V (A névleges feszültség szigetelt kábelsarukra érvényes) |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| Szélesség | 11 mm |
| Fedélszélesség | 1,5 mm |
| Magasság | 79,2 mm |
| Mélység NS 32-ön | 57 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 52 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 59,5 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Cikkszám | 1146204 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE4533 |
| Termékkulcs | BE4533 |
| GTIN | 4063151135980 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 33,91 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 30 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
EB 3-OTTA 6 - Behelyezhető átkötőhíd 3026036
-
EB 4-OTTA 6 - Behelyezhető átkötőhíd 3026049
-
EB 5-OTTA 6 - Behelyezhető átkötőhíd 3026050
-
EB 7-OTTA 6 - Behelyezhető átkötőhíd 3026052
-
EB 10- OTTA 6 - Behelyezhető átkötőhíd 0790420
-
USBR 2-11 - Kapcsolóhíd 3001356
-
D-OTTA/RBO-SB - Lezárófedél 3001355
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
-
UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
SZG 0,9X6,5 VDE - Csavarhúzók 1205134
-
TS-UT 6-T/SP - Elválasztó lap 3072821
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51