Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CUC-V04-RJ45-POBK-8 - RJ45 dugaszcsatlakozók
1407413

RJ45 csatlakozó, IP65/67 védettség, push-pull rögzítéssel (4. változat), műanyag ház, 10 Gbit/s sebességhez, AWG 24 ... 28 hajlékony vezetékhez

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Push-pull retesz
Kompakt kialakítás
IP67 védettség