A moduláris terepi busz készülékcsatolók mostantól egymással határos gyújtószikra-mentes áramcsatlakozásokkal és nem gyújtószikra-mentes áramcsatlakozásokkal telepíthetők. A csoportelválasztó lemez biztosítja a szükséges 50 mm-es távolságot, ha a 2. zónájú, gyújtószikra-mentes kimenetű készülékcsatolókat ugyanabba a kapcsolószekrénybe telepítik, mint a 2. zónájú nem gyújtószikra-mentes készülékcsatolókat.
FB-MODULAR-PP
-
Rekeszelválasztó lap
2316061
Az FB-MODULAR-PP csoportelválasztó lemez kettő moduláris terepi busz készülékcsatoló közé szerelendő be, és biztosítja ebben az esetben a szükséges 50 mm-es távolságot a gyújtószikra-mentes áramcsatlakozások és a nem gyújtószikra-mentes áramcsatlakozások között. A készülékcsatolók 17,5 mm szélesek, viszont, ha csoportelválasztó lemezt csatlakoztat, egy 22,5 mm-es TBUS dugaszolható csatlakozó szükséges.