VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/4,0M
-
Kábel
2900151
Konfekcionált kerek kábel; 1. csatlakozás: Egyes vezetékek (50-pólusú) (Az erek feliratozottak, és érvéghüvellyel vannak ellátva); 2. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (1x 50-pólusú, 90 °-leágazás); kábelhossz: 4 m
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
20 és 50 pólusú
IEC 60603-13 szabvány szerinti dugaszolható csatlakozó
1:1-es összeköttetés
Egyik oldalon szabad vég