CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-OUT
-
Kábel
2321046
Konfekcionált kerek kábel; vezérlő: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 és 6ES7 322-1BP50-0AA0 (mínusz-kapcsoló)); 1. csatlakozás: Fujitsu csatlakozó (1x 40-pólusú); 2. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (1x 50-pólusú); kábelhossz: 3 m
Termékrészletek
Terméktípus | Rendszerkábel |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP00 |
Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (fix elhelyezés) | -40 °C ... 70 °C (fix elhelyezés) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (elmozdítható elhelyezés) | -10 °C ... 70 °C (elmozdítható elhelyezés) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
Üzemi feszültség (AC) | ≤ 30 V AC |
Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Áram (áganként, 50 °C) | ≤ 1 A (letekert állapotban, lásd csökkenés (derating)) |
Áram (áganként, 70 °C) | ≤ 0,6 A (letekert állapotban, lásd csökkenés (derating)) |
Támogatott vezérlő SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Megfelelő I/O kártya | 6ES7322-1BP50-0AA0 |
6ES7322-1BP00-0AA0 |
Vezetékhossz | 3 m |
40X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Pólusszám | 40 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | 40X0.14 [PVC] |
Vezető típusa | Konfekcionált kerek kábel |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 40x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,03 mm |
Vezeték külső átmérője | 9,90 mm ±0,4 mm |
Külső köpeny, anyaga | Félkemény PVC |
Külső köpeny, szín | szürke |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Vezeték-ellenállás | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 82 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 155 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000 (ha a hajlítási sugár ≥ 15x külső átmérő) |
Halogénmentesség | nem |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 (nyersvezeték) |
VDE 0842, 332-1-2 rész (nyersvezeték) | |
IEC 60332-3-22 (nyersvezeték) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Olajellenállóság | alkalomszerű fröccsenés ellen (nyersvezeték) |
A vezeték kivitele | Kábel egy modul számára |
Színkód: Egyeres vezeték | |
fekete | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (3) |
piros | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (4) |
sárga | Fujitsu40 (A3) = IDC/FLK50 (5) |
kék | Fujitsu40 (A4) = IDC/FLK50 (6) |
szürke | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (7) |
fehér-fekete | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (8) |
fehér-piros | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (9) |
fehér-sárga | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (10) |
fehér-kék | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (11) |
fehér-szürke | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (1) |
barna-piros | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (15) |
barna-sárga | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (16) |
barna-kék | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (17) |
barna-szürke | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (18) |
zöld-fekete | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (19) |
zöld-piros | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (20) |
zöld-kék | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (21) |
zöld-szürke | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (22) |
sárga-fekete | Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK50 (23) |
sárga-piros | Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK50 (13) |
barna | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (27) |
narancs | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (28) |
zöld | Fujitsu40 (B3) = IDC/FLK50 (29) |
ibolyakék | Fujitsu40 (B4) = IDC/FLK50 (30) |
fehér | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (31) |
fehér-barna | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (32) |
fehér-narancs | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (33) |
fehér-zöld | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (34) |
fehér-ibolyakék | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (35) |
barna-fekete | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (25) |
barna-narancs | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (39) |
barna-zöld | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (40) |
barna-ibolyakék | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (41) |
barna-fehér | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (42) |
zöld-barna | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (43) |
zöld-narancs | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (44) |
zöld-ibolyakék | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (45) |
zöld-fehér | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (46) |
sárga-barna | Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK50 (47) |
sárga-narancs | Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK50 (37) |
1. csatlakozás | |
Csatlakozási mód | Fujitsu csatlakozó |
Kialakítás | FCN 367 |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 40 |
Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
Raszterméret | 2,54 mm |
2. csatlakozás | |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 (alapján) |
Csatlakozási mód | IDC/FLK aljzatsáv |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 50 |
Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
Raszterméret | 2,54 mm |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2321046 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | DK226S |
Termékkulcs | DK226S |
GTIN | 4046356330756 |
Tömeg/db (csomagolással) | 447 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 433,9 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 5ef87bbc-ebe4-4b71-9627-bfee90de1dff |
Az Ön előnyei
1x32 csatorna jelátvitele
Rendszerkábel: 40 pólusú dugaszolható csatlakozó 50 pólusú lapos szalagkábelsávon
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51