CSA
Engedély azonosítója: 70002966Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 1 A |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: E238705Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 2 A |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E238705Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 2 A |