Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PR1-RSP3-LV- 24AC/2X21AU - Relémodul
2834614

Előre szerelt relémodulok rugós csatlakozással, melyek a következőkből állnak: reléaljzat, többrétegű érintkezős relé, csatlakoztatható kijelző/zavarszűrő modul és tartókengyel. Bemeneti feszültség: 24 V AC, 2 váltóérintkező, 8 A

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Logikus érintkezőelrendezés az 1- / 3-emeletes reléfoglalatoknak köszönhetően
Üzembiztonság a tömített relének köszönhetően