PR1-RSP3-LDP-24DC/21
-
Relémodul
2834407
Előre szerelt relémodulok rugós csatlakozással, melyek a következőkből állnak: reléaljzat, teljesítmény-érintkezős relé, csatlakoztatható kijelző/zavarszűrő modul és tartókengyel. Bemeneti feszültség: 24 V DC, 1 váltóérintkező, 10 A
Termékrészletek
Terméktípus | Relémodul |
Alkalmazás | Univerzális |
Üzemmód | 100 % ED |
Mechanikus élettartam | kb. 3x 107 kapcsolási ütem |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 19.03.2025 |
Elektromos élettartam | lásd a diagramon |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,46 W |
Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kV (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
Gerjesztőoldal | |
Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 15,6 V DC ... 57,6 V DC |
A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 19 mA |
Jellemző mválaszidő | 8 ms |
Tipikus visszaejtési idő | 10 ms |
Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
Érintkező anyaga | AgNi |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
Minimális kapcsolófeszültség | 12 V (10 mA esetén) |
Tartós határáram | 10 A |
Maximális bekapcsolási áram | 30 A (300 ms) |
Kapcsolóáram minimum | 10 mA (12 V esetén) |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 3000 W (250 V AC-n) |
50 W (110 V DC mellett) | |
80 W (220 V DC mellett) | |
288 W (24 V DC mellett) | |
440 V AC esetén | |
58 W (48 V DC mellett) | |
48 W (60 V DC mellett) | |
Kapcsolási képesség | 2 A (24 V, DC13 esetén) |
0,2 A (110 V, DC13 esetén) | |
0,2 A (250 V, DC13 esetén) | |
6 A (24 V, AC15 esetén) | |
6 A (120 V, AC15 esetén) | |
6 A (250 V, AC15 esetén) |
Gerjesztőoldal | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
Érintkezőoldal | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
Szélesség | 16 mm |
Magasság | 97 mm |
Mélység | 72 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Szabványok/előírások | IEC 60664 |
EN 50178 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2834407 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6329 |
Termékkulcs | DK6329 |
GTIN | 4046356044295 |
Tömeg/db (csomagolással) | 72,28 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 66,06 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Logikus érintkezőelrendezés az 1- / 3-emeletes reléfoglalatoknak köszönhetően
Üzembiztonság a tömített relének köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51