PLC-RSP-230UC/21-21AU - Relémodul
2912620

PLC-INTERFACE, amely rugós csatlakozású PLC-BSP.../21-21AU alapkapocsból és többrétegű aranyozott érintkezős dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 230 V AC

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
RT-III tömítettségű relé
Beépített bemeneti és zavarszűrő kapcsolás
Funkcionális dugaszolható áthidalók