EMG 22-REL/KSR-120/21-21
-
Relémodul
2953977
Relémodul, fixen beforrasztott teljesítmény-érintkezős mikrorelével, érintkező (AgNi): közepes és nagy terhelésekhez, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség 120 V AC/DC
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Relémodul |
Üzemmód | 100 % ED |
Mechanikus élettartam | kb. 5x 107 kapcsolási ütem |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 19.03.2025 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,72 W |
Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
Vizsgálófeszültség (Érintkező/érintkező) | 1 kV AC (50 Hz, 1 perc, érintkező/érintkező) |
Gerjesztőoldal | |
Bemeneti feszültség UN | 120 V AC/DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 102 V AC/DC ... 127,2 V AC/DC (20 °C) |
A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
Hajtás (pólusok) | pólusos |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 6 mA |
Jellemző mválaszidő | 8 ms |
Tipikus visszaejtési idő | 10 ms |
Védőkapcsolás | Híd-egyenirányító; Hidas egyenirányító |
Varisztor; Varisztor | |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | 2 váltóérintkező |
Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
Érintkező anyaga | AgNi |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
Tartós határáram | 3 A |
Maximális bekapcsolási áram | 5 A |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 70 W (24 V DC mellett) |
85 W (48 V DC mellett) | |
60 W (60 V DC mellett) | |
40 W (110 V DC mellett) | |
60 W (220 V DC mellett) | |
750 VA (250 V AC-n) |
Gerjesztőoldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Érintkezőoldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 75 mm |
Mélység | 62,5 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Szabványok/előírások | VDE 0160 |
VDE 0435 (részben) | |
VDE 0110b |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2953977 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | DK61C2 |
Termékkulcs | DK61C2 |
GTIN | 4017918084707 |
Tömeg/db (csomagolással) | 62 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 62 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 3bd75610-8059-4b5c-a69f-ed8bd4b91e76 |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51