EMG 17-REL/SG-B 48/21/M
-
Relémodul
2953935
Relémodul, beforrasztott kis méretű remanencia-kapcsolórelékkel felszerelve, mínusz-kapcsoló diódakapcsolással, érintkezők (AgSnO): széles teljesítménytartományhoz, 1 váltóérintkező, 48 V DC bemeneti feszültség
Termékrészletek
Terméktípus | Relémodul |
Alkalmazás | Univerzális |
Üzemmód | 100 % ED |
Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szigetelés | Biztonságos leválasztás, megerősített szigetelés: |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 19.03.2025 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,41 W |
Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kVeff (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
Méretezési lökőfeszültség | 4 kV |
Gerjesztőoldal | |
Bemeneti feszültség UN | 48 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 38,4 V DC ... 52,8 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,1 |
A hajtás kapcsolási tulajdonságai | bistabil |
Tip. bemeneti áram UN esetén | típ. 8,5 mA |
Jellemző mválaszidő | 5 ms |
Tipikus visszaejtési idő | 5 ms |
Impulzusidő-tartomány | 30 ms ... 5 s |
Tekercsfeszültség | 24 V DC |
Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda; Szabadonfutó dióda |
Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | Egyszeres kontaktus, 1 váltóérintkező |
Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
Érintkező anyaga | AgSnO |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
Minimális kapcsolófeszültség | 5 V (100 mA esetén) |
24 V (1 mA esetén) | |
Tartós határáram | 6 A |
Maximális bekapcsolási áram | 8 A |
Kapcsolóáram minimum | 1 mA (24 V-on) |
100 mA (5 V-nál) | |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 144 W (24 V DC mellett) |
43 W (48 V DC mellett) | |
42 W (60 V DC mellett) | |
55 W (110 V DC mellett) | |
100 W (220 V DC mellett) | |
1500 VA (250 V AC-n) | |
Kapcsolás: sérült aranyréteg mellett | |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
Tartós határáram | 5 A |
Maximális bekapcsolási áram | 6 A |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 120 W (24 V DC mellett) |
40 W (48 V DC mellett) | |
35 W (60 V DC mellett) | |
30 W (110 V DC mellett) | |
55 W (220 V DC mellett) | |
1250 VA (250 V AC-n) |
Gerjesztőoldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Érintkezőoldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Szélesség | 17,5 mm |
Magasság | 75 mm |
Mélység | 62,5 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2953935 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6142 |
Termékkulcs | DK6142 |
Katalógus oldalszáma | 145. (IF-2009) oldal |
GTIN | 4017918084677 |
Tömeg/db (csomagolással) | 48,62 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 48,62 g |
Vámtarifaszám | 85364190 |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51