QUINT-DIODE/40
-
Redundanciamodul
2938963
QUINT-DIODE/40 redundancia modul
Termékrészletek
| DC üzemeltetés | |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 30 V DC |
| Bementi feszültség tartomány DC | 0 V DC ... 30 V DC |
| Tápfeszültség típusa | DC |
| Polaritástévesztés elleni védelem | van, < 60 V |
| Névleges bemeneti áram (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Max. áram Imax | 2x 19 A (6 mm² 40 °C esetén) |
| 1x 39 A (6 mm² 40 °C esetén) | |
| 2x 16 A (6 mm² 60 °C esetén) | |
| 1x 32 A (6 mm² 60 °C esetén) | |
| 2x 27 A (10 mm² 40 °C esetén) | |
| 1x 54 A (10 mm² 40 °C esetén) | |
| 2x 21 A (10 mm² 60 °C esetén) | |
| 1x 43 A (10 mm² 60 °C esetén) | |
| 2x 30 A (16 mm² 40 ℃ esetén) | |
| 1x 60 A (16 mm² 40 ℃ esetén) | |
| 2x 24 A (16 mm² 60 °C esetén) | |
| 1x 48 A (16 mm² 60 °C esetén) | |
| Tranziens túlfeszültség elleni védelem | Tranzildióda |
| Feszültségesés a bemeneten/kimeneten | 0,5 V |
| Hatásfok | > 97 % |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 40 A |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | 20 W |
| Széria-kapcsolhatóság | nem |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 16 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 10 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 6 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Csavarmenet | M4 |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 16 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 10 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 6 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Csavarmenet | M4 |
| Kimenet / PE szigetelési feszültsége | 1 kV |
| Bemenet / PE szigetelési feszültsége | 1 kV |
| Szigetelési feszültség bemenet, kimenet/készülékház | 1 kV |
| Termékcsalád | QUINT DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (40 °C) |
| LED | nem |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II (zárt kapcsolószekrényben) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szélesség | 62 mm |
| Magasság | 84 mm |
| Mélység | 102 mm |
| Osztásegység | 3,4 TE |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 5 mm / 5 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 20 mm, függőlegesen 50 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes és függőleges NS 35 kalapsín, EN 60715 |
| Tokozat anyaga | Fém |
| A készülékház kivitele | AIMg (fedél), GD-ZnAICu (hűtőtest) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C csökkenés, -25 C° ... 60 C°) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60079-0 |
| Hajóalkalmassági engedély | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| ATEX | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| KEMA 03 ATEX 1197X | |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Cikkszám | 2938963 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMRP43 |
| Termékkulcs | CMRP43 |
| GTIN | 4017918929534 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 683 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 600 g |
| Vámtarifaszám | 85049090 |
| Származási ország | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51