RAD-ISM-900-EN-BD/B
-
Rádiós modul
2901205
Rádiós adó-vevő ethernettel a 900 MHz-es ISM-sávhoz (Amerika). Ez egy kizárólagos slave-résztvevő, amely a masterként konfigurált RAD-ISM-900-EN-BD vagy RAD-ISM-900-EN-BD-BUS rendszerrel kommunikál.
Ez a termék kizárólag az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli exportra szolgál.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kiterjesztett frekvenciaspektrumú eljárás
Pont-pont, pont-multipont és multipont-pont összeköttetésekhez programozható
Interfésszel rendelkezik 900 MHz-es rádiós átviteli rendszer és Ethernet, RS-232, RS-422, ill. RS-485 interfészek közötti adatátvitelhez
Biztonságos adatátvitel 128/192/256-bites AES kódolással
Támogatja a TCP/IP, UDP és IP v4 protokollokat
A nem engedélyköteles 902-928 MHz-es ISM-sávban üzemel
10 mW ... 1 W között beállítható teljesítményű adót tartalmaz